• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Aansluittechniek
  3. Bedraadbaar
  4. Zelfbedraadbare connectoren male
  5. E12776

Zelfbedraadbare stekker

E12776

SSTGB050ZDSFKPG

Zelfbedraadbare stekker

E12776

SSTGB050ZDSFKPG

Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 300 AC/DC
Beschermklasse II
Stroombelasting gezamenlijk [A] 9
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...85
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 54,7
Materiaal gegoten onderdeel PBT
Materiaal overwerpmoer zinkdrukgiet, vernikkeld
Opmerkingen
Opmerkingen
Pin 4 voorijlend
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
schroefklemmen: ...1,5 mm²; Kabelmantel: Ø 6...8 mm; AWG 16
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Connector: 1 x 7/8", recht; Behuizing: PBT; Vergrendeling: zinkdrukgiet, vernikkeld; Contactpinnen: verguld