Aansluitkabel met AMP-stekker
E12736
ecomatPanel/Cable/5m
Aansluitkabel met AMP-stekker
E12736
ecomatPanel/Cable/5m
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Afgeschermde kabel |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 8...32 DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 20; (zonder weerstand) |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 456,4 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 89,5 x 33,4 x 47,3 |
Materialen | behuizing: PBT-GF20 |
Materiaal gegoten onderdeel | PBT |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 5 m, PUR, grijs, Ø 8,3 mm, Afgeschermd; 2 x 0,5 mm² (twisted pairs ) + 2 x 0,5 mm² (twisted pairs ) |
---|---|
Aansluiting | Connector: AMP MQS, recht; Behuizing: PBT; Contactpinnen: vertind |