• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Condition monitoring
  3. Signaliseren en weergeven
  4. IO-Link - displays
  5. DX2055

Multifunctionele weergave en bewaking van analoge normsignalen

DX2055

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC

Multifunctionele weergave en bewaking van analoge normsignalen

DX2055

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC

  • ce
  • ukca
Producteigenschappen
Communicatie interface IO-Link
Afmetingen [mm] 48 x 112 x 116
Toepassingsgebied
Applicatie weergave en bewaking van analoge signalen; b.v. van druk-, temperatuur- of stromingssensoren
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 18...30 DC
Stroomopname [mA] 100
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal analoge ingangen: 2; Aantal digitale uitgangen: 4
Ingangen
Aantal analoge ingangen 2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Analoge ingangsstroom [mA] 0...20
Analoge ingangsspanning [V] -10...10
Resolutie analoge ingang 16 bit
Nauwkeurigheid analoge ingang [%] 0,1
Uitgangen
Aantal digitale uitgangen 4
Stroombelasting per uitgang [mA] 200
Beschermd tegen overbelasting ja
Interfaces
Communicatie interface IO-Link
Type overdracht COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link revisie 1.1
Vereiste masterportklasse A
Min. procescyclustijd [ms] 3
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...60
Opslagtemperatuur [°C] -25...70
Beschermklasse IP 65
Beschermklasse aansluitklemmen IP 20
Toelatingen / testen
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 318
Wijze van montage paneeluitsparing: 91 x 43 mm
Afmetingen [mm] 48 x 112 x 116
Materialen Noryl UL94-V-0
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
Kleurendisplay grafisch LCD-display, Touchscreen
Elektrische aansluiting
Aansluiting schroefklemmen: