Multifunctionele weergave en bewaking van analoge normsignalen
DX2042
DISPLAY/AX460/PNP OUT/AC/DC
Multifunctionele weergave en bewaking van analoge normsignalen
DX2042
DISPLAY/AX460/PNP OUT/AC/DC
- Goed afleesbaar kleurendisplay met touchscreen
- Groot AC/DC-bedrijfsspanningsbereik
- Betrouwbare bewaking van sensoren met analoge standaardsignalen
- Vrij te verschalen displaywaarden en signaalcombinaties
- Schakeluitgangen voor betrouwbare bewaking van grenswaarden
Producteigenschappen
Afmetingen [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
Toepassingsgebied
Applicatie | weergave en bewaking van analoge signalen; b.v. van druk-, temperatuur- of stromingssensoren |
---|
Elektrische eigenschappen
Frequentie AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Voedingsspanning [V] | 115...230 AC / 18...30 DC |
Stroomopname [mA] | 100 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge ingangen: 2; Aantal digitale uitgangen: 4 |
---|
Ingangen
Aantal analoge ingangen | 2; (Spannungs- oder Stromeingang) |
---|---|
Analoge ingangsstroom [mA] | 0...20 |
Analoge ingangsspanning [V] | -10...10 |
Resolutie analoge ingang | 16 bit |
Nauwkeurigheid analoge ingang [%] | 0,1 |
Uitgangen
Aantal digitale uitgangen | 4 |
---|---|
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...60 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...70 |
Beschermklasse | IP 65 |
Beschermklasse aansluitklemmen | IP 20 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 350,5 |
---|---|
Wijze van montage | paneeluitsparing: 91 x 43 mm |
Afmetingen [mm] | 48 x 112 x 116 |
Materialen | Noryl UL94-V-0 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | schroefklemmen: |
---|