Elektronische zekering
DF2214
Fuse/IO-Link/24VDC/2x4A
Elektronische zekering
DF2214
Fuse/IO-Link/24VDC/2x4A
- Voor de permanente bewaking van het secundaire 24V-stroomcircuit
- Betrouwbare uitschakeling in het geval van een storing
- Modulaire en selectieve beveiliging van machines en installaties
- Goed zichtbare LED voor de weergave van belasting, resolutie en bedrijf
- Met IO-Link voor de overdracht van signalen en diagnosegegevens
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | naar SELV/PELV ; "supply class 2" volgens UR |
---|---|
Nominale spanning DC [V] | 24 |
Voedingsspanningen DC [V] | 19,2...30 |
Beschermklasse | III |
Overbruggingstijd bij stroomuitval (nominale spanning 24 V DC) [ms] | 10 |
Ruststroom [mA] | 8 |
Aantal kanalen | 2 |
Nominale stroom [A] | 4 |
Nominale stroom (Fail Safe Element) [A] | 4 |
Uitgangen
Totale capaciteit van de belasting [mF] | 15 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...70 |
Beschermklasse | IP 20; (aan de voorkant) |
Vervuilingsgraad | 2 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 72,5 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 80 x 12,5 x 98,5 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||
---|---|---|---|
Bedienelementen |
|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Push-In klemmen: |
---|
Diagrammen en curves
uitgangskarakteristiek
|
|
---|