• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

Para AS-i y IO-Link: distribuidor de tensión pasivo para zonas asépticas

  • El robusto módulo de campo suministra hasta 8 maestros IO-Link o participantes AS-i
  • La carcasa de plástico cumple con los altos requisitos de la producción alimentaria
  • Suministro de tensión a través de cables de alimentación estándar M12, con codificación A
  • Indicación de sobrecorriente para cada puerto

Doble disponibilidad operativa

El distribuidor de tensión pasivo puede funcionar tanto en la red AS-i como en estructuras IO-Link. Esto ayuda a minimizar costes de almacenamiento, especialmente cuando se utilizan ambas tecnologías. A través de los conectores M12 estándar se pueden conectar hasta 8 participantes, ya sean sensores o actuadores inteligentes AS-i o maestros IO-Link.

Diseño robusto para aplicaciones exigentes

El material especial de la carcasa y la alta estanqueidad permiten el uso en aplicaciones con frecuentes procesos de limpieza intensa, como p. ej. en la industria alimentaria. El módulo indica un flujo de corriente excesivo por puerto mediante un LED rojo. De este modo se pueden contrarrestar rápidamente fallos de funcionamiento o daños en la infraestructura, en los actuadores o incluso en la instalación.

Ventajas y utilidad para el cliente

Distribuidor de tensión AS-i o IO-Link

Debido a los materiales utilizados y al conocido diseño innovador de la carcasa, estos distribuidores de tensión se pueden utilizar por primera vez en aplicaciones asépticas. Los distribuidores de tensión de 4 u 8 puertos pueden utilizarse para alimentar hasta 8 participantes AS-i, por ejemplo, cabezales de válvulas, sensores para accionadores giratorios, controles de motores, etc., o para suministrar tensión a maestros IO-Link. La detección de sobrecorriente indica, a través de un LED rojo intermitente en el conector M12 correspondiente, que se está consumiendo más de los 4,4 A permitidos por canal.