• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

Nuevo Dualis: controla todos los detalles de superficies y contornos

  • Control combinado de superficies y contornos en 2D para una máxima garantía de calidad
  • El software de fácil manejo simplifica la configuración de las tareas de inspección
  • Los potentes algoritmos cumplen incluso con los requisitos más exigentes
  • Funcionamiento fiable con condiciones de luz cambiantes
  • La supervisión de desajuste garantiza un control de calidad fiable

Exhaustiva inspección de imágenes resistente a la luz externa

Falta de remaches, roscas no fresadas, demasiado adhesivo o un componente con forma defectuosa: el nuevo Dualis detecta todo esto fácilmente, así como cualquier otra variación de la pieza de prueba en comparación con el estado de referencia predefinido. Las áreas, los contornos, las omisiones o la rotación de los objetos se pueden ver y evaluar tanto por separado como de forma combinada. Gracias al filtro de luz diurna integrado, el Dualis es extremadamente resistente a la luz externa. La versión con filtro de polarización integrado es ideal para aplicaciones con objetos especialmente reflectantes. El nuevo Dualis se configura con el software ifm Vision Assistant de fácil manejo. Incluso las tareas complejas se pueden definir rápidamente. Las opciones de mantenimiento en tiempo real garantizan un control de calidad fiable. Así, los cambios en la nitidez y el brillo de la imagen que se comprueban continuamente indican, por ejemplo, un desajuste involuntario. En este caso, el sensor puede emitir automáticamente un aviso.

Rápida sustitución gracias a la memoria USB

El Dualis está equipado con una memoria USB de ifm en la que se almacenan los parámetros. En caso de que sea necesario sustituir el equipo, la memoria puede utilizarse para transferir fácilmente al nuevo Dualis todos los ajustes y parámetros requeridos para el funcionamiento. Esto simplifica considerablemente esta tarea.