Set de automatización AS-Interface para accionadores giratorios neumáticos
ZZ0669
Added Value package AS-i T5
Set de automatización AS-Interface para accionadores giratorios neumáticos
ZZ0669
Added Value package AS-i T5
- Set de automatización completo para una rápida puesta en marcha.
- Para la monitorización de la posición de válvulas de mariposa
- Para la señalización fiable de posición en accionadores giratorios
- Con activación y monitorización de los fallos de la válvula magnética
- Montaje rápido y seguro con solo tres tornillos
El Precio no incluyen Iva.
Características del producto
Función de salida | PNP |
---|---|
Alcance [mm] | 4 |
Campo de aplicación
Componentes |
|
---|
Datos eléctricos
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] | 160 |
---|---|
Tensión de alimentación AUX DC [V] | 26,5...31,6; ("supply class 2" conforme a cULus) |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 2; Número de salidas digitales: 1 |
---|
Entradas
Número de entradas digitales | 2 |
---|
Salidas
Número de salidas digitales | 1 |
---|---|
Función de salida | PNP |
Rango de detección
Alcance [mm] | 4 |
---|
Parámetros AS-i
Versión AS-i | 2.1 |
---|---|
Perfil AS-i | S-7.A.E |
Configuración de E/S AS-i [hex] | 7 |
Código ID AS-i [hex] | A.E |
Datos mecánicos
Peso [g] | 763,1 |
---|---|
Montaje | no enrasable |
Distancia entre agujeros [mm] | 80 |
Altura del eje del actuador de la válvula [mm] | 30 |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|