You probably do not come from: Mexico. If necessary, change to: United States
  1. Productos
  2. PN7220

Sensor de presión con pantalla

PN7220

PN-600PSBN14-QFPKG/US/ /V

Sensor de presión con pantalla

PN7220

PN-600PSBN14-QFPKG/US/ /V

El Precio no incluyen Iva.
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: PN7200 Comparador de productos: PN7220 / PN7200 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
  • ce
  • cul
Características del producto
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 2
Rango de medición [psi] 0...6000
Conexión de proceso conexión de rosca 1/4" NPT rosca exterior
Campo de aplicación
Sistema Contactos dorados
Aplicación para aplicaciones industriales
Fluidos fluidos líquidos y gaseosos
Utilización con limitaciones para el campo de aplicación para los fluidos gaseosos está limitado a 25 bares como máximo
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Presión de rotura mín. [psi] 14000
Resistencia a la presión [psi] 8500
Tipo de presión presión relativa
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 18...30 DC
Consumo de corriente [mA] < 60
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Retardo a la disponibilidad [s] 0,2
Perro guardián integrado
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 2
Salidas
Número total de salidas 2
Señal de salida señal de conmutación
Alimentación PNP
Número de salidas digitales 2
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 250
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de configuración / medición
Rango de medición [psi] 0...6000
Punto de conmutación SP [psi] 60...6000
Punto de desconmutación rP [psi] 30...5970
En intervalos de [psi] 30
Precisión / diferencias
Exactitud del punto de conmutación [% del valor final] < ± 1,0
Repetibilidad [% del valor final] < ± 0,25; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K)
Influencia de la temperatura por cada 10 K < ± 0,3
Tiempos de reacción
Tiempo de respuesta configurable de una salida de conmutación y frecuencia de conmutación resultante
Tiempo de respuesta (dAP) [ms] 3 6 10 17 30 60 125 250 500
Frecuencia de conmutación [Hz] 170 80 50 30 16 8 4 2 1
Tiempo de respuesta [ms] en caso de un desarrollo de la presión en forma rectangular; Punto de consigna alto (SPx) = 70 %; Punto de desconmutación (rPx) = 30 %
Temporización ajustable dS, dr [s] 0, 0,2,...10, 11,...50
Software / programación
Ajuste del punto de conmutación Botón de programación
Opciones de parametrización histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; retardo de activación/desactivación; Atenuación
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...100
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
Resistencia a choques
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Resistencia a las vibraciones
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Datos mecánicos
Materiales EPDM/X; FKM; PA; PBT; PC; PTFE; inox (1.4301 / 304)
Materiales en contacto con el fluido inox (1.4305 / 303); céramica; FKM
Ciclos de presión mín. 100 millones
Conexión de proceso conexión de rosca 1/4" NPT rosca exterior
Indicaciones / elementos de mando
Indicador
Estado de conmutación 2 x LED, rojo
Indicación de funcionamiento Visualización digital
Valores de medición Visualización digital
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado