- Productos
- PM2057
Transmisor de presión con membrana aflorante
PM2057
PM-001BRES30-E-ZVG/US/ /P
Transmisor de presión con membrana aflorante
PM2057
PM-001BRES30-E-ZVG/US/ /P
- Para el registro fiable del nivel hidrostático
- Montaje rasante en la pared del tanque o del depósito
- Carcasa muy robusta de acero inoxidable inyectado para evitar la entrada de humedad y fluidos agresivos
- Salida analógica escalable con punto cero y margen ajustable
- Se puede conectar como variante de dos o tres hilos
El Precio no incluyen Iva.
Artículo descatalogado
Fecha de descatalogación: 03/31/2024
Fecha de descatalogación: 03/31/2024
Artículos alternativos: PI1009 o PM1707 Comparador de productos: PM2057 / PI1009 / PM1707 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
No utilizar para nuevos proyectos. no hay más adaptadores disponibles como accesorios
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rango de medición |
|
||||
Conexión de proceso | conexión de rosca Aseptoflex rosca exterior Aseptoflex |
Campo de aplicación
Sistema | Contactos dorados | |||
---|---|---|---|---|
Aplicación | montaje enrasado para la industria alimentaria y de bebidas | |||
Fluidos | Fluidos viscosos o pulverulentos; fluidos líquidos y gaseosos | |||
Temperatura del fluido [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Presión de rotura mín. |
|
|||
Resistencia a la presión |
|
|||
Tipo de presión | presión relativa | |||
Para una perfecta estanqueidad | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 14...30 DC |
---|---|
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Principio de medición | hidrostático |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 1 |
---|---|
Señal de salida | señal analógica |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA) |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Rango de medición |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Punto inicial analógico |
|
||||
Punto final analógico |
|
||||
En intervalos de |
|
||||
Configuración de fábrica |
|
Precisión / diferencias
Repetibilidad [% del margen] | < ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Exactitud señal analógica [% del margen] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linealidad, incluida histéresis y repetibilidad , configuración del valor límite según DIN EN IEC 62828-1) |
Desvío de la linealidad [% del margen] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
Desvío de la histéresis [% del margen] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Estabilidad a largo plazo [% del margen] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; cada año) |
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Tiempos de reacción
Tiempo de subida máx. de la salida analógica [ms] | 3 |
---|
Software / programación
Opciones de parametrización | punto cero; margen |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | EPS |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 |
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||||||
Resistencia a las vibraciones |
|
||||||||
MTTF [años] | 271 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 471,5 |
---|---|
Materiales | inox (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Materiales en contacto con el fluido | céramica (99,9 % Al2 O3); inox (1.4404 / 316L); acabado: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Ciclos de presión mín. | 100 millones |
Conexión de proceso | conexión de rosca Aseptoflex rosca exterior Aseptoflex |
anzeigen-bedienelemente
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Notas | No utilizar para nuevos proyectos.; no hay más adaptadores disponibles como accesorios | |
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|