Sistema réflex
OL0010
OLP-FKOA/SL/LS-500
Sistema réflex
OL0010
OLP-FKOA/SL/LS-500
- Alcance muy amplio
- Modo luz/oscuridad programable pulsando un botón
- Con etapa de salida AC/DC combinada y salida relé
- Indicador LED para controlar el funcionamiento, el estado de conmutación y las funciones
- Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
El Precio no incluyen Iva.
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Campo de aplicación
Sistema | Filtro de polarización |
---|---|
Principio de funcionamiento | Sistema réflex |
Datos eléctricos
Frecuencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensión de alimentación [V] | 20...250 AC/DC |
Potencia absorbida máx. [VA] | 4 |
Clase de protección | I |
Resistente a inversiones de polaridad | no |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 660 |
Vida útil típ. [h] | 100000 |
Temperatura de referencia para vida útil [°C] | 25 |
Salidas
Alimentación | relé |
---|---|
Función de salida | Modo luz / oscuridad; (Programable) |
Poder de corte | 250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W |
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 10 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 10 |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Alcance con respecto a reflector [m] | 0,3...5; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005) |
---|---|
Alcance ajustable | sí |
Filtro de polarización disponible | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [años] | 256 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 202,5 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiones [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Materiales | PA; PBT | |
Material de la lente |
|
|
Orientación de la óptica | óptica lateral |
Indicaciones / elementos de mando
Indicador |
|
---|
Conexión eléctrica
Protección requerida | fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 5 A; de acción rápida |
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x 7/8"; codificación: A |
---|
Diagramas y curvas
curva de exceso de ganancia
|
|
---|