- Productos
- OG0016
Amplificador para fibra óptica
OG0016
OGF-DBOA/90-250V
Amplificador para fibra óptica
OG0016
OGF-DBOA/90-250V
El Precio no incluyen Iva.
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Tipo de luz | luz infrarroja |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Datos eléctricos
Frecuencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensión de alimentación [V] | 90...250 AC/DC |
Clase de protección | II |
Tipo de luz | luz infrarroja |
Longitud de onda [nm] | 880 |
Salidas
Función de salida | oscurecimiento |
---|---|
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 9,5 |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] | 9,5 |
Corriente de salida mínima [mA] | 10 |
Corriente residual máx. [mA] | 5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 50 |
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 900; (10 ms / 0,5 Hz) |
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 25 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 70 |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Alcance [m] | 0...0,08; (Barrera fotoélectrica) |
---|---|
Alcance [mm] | 0...15; (Sistema de reflexión directa) |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | Tipo con rosca | |
---|---|---|
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 88 | |
Nombre de la rosca | M18 x 1 | |
Materiales | latón niquelado | |
Material de la lente |
|
Indicaciones / elementos de mando
Indicador |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|