• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. O2D902

Fuente de iluminación externa

O2D902

BACKLIGHT 50X50 RED

Fuente de iluminación externa

O2D902

BACKLIGHT 50X50 RED

  • Para la detección de contornos y posiciones
  • Diseño ultraplano
  • Luz permanente o funcionamiento por impulsos
  • Funcionamiento por impulsos con alta potencia luminosa para la reducción del tiempo de exposición
  • Con luz roja visible
El Precio no incluyen Iva.
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: O2D942 Comparador de productos: O2D902 / O2D942 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Tipo de luz luz roja
Campo de aplicación
Campo de iluminación [mm] 50 x 50
Diseño Iluminación de fondo
Modo de funcionamiento alta potencia luminosa (duración máx. del impulso: 50 ms; relación impulso/pausa máx.: 1/10); potencia luminosa normal (funcionamiento continuo posible)
Datos eléctricos
Tolerancia de tensión de alimentación [%] -10...10
Tensión de alimentación [V] 24 DC
Consumo de corriente [mA] Régimen "funcionamiento permanente": 200; Régimen "Alta luminosidad": 100
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Tipo de luz luz roja
Longitud de onda [nm] 660
Entradas
Disparador 24 V PNP (IEC 61131-1)
Salidas
Resistente a sobrecargas
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] 0...50
Grado de protección IP 65
Protección contra sobrecalientamiento
Homologaciones / pruebas
MTTF [años] 349
Datos mecánicos
Peso [g] 187
Dimensiones [mm] 103 x 81 x 9,2
Materiales aluminio
Material de la lente
PMMA
Indicaciones / elementos de mando
Indicador
Estado de iluminación 1 x LED, amarillo
Disponibilidad 1 x LED, verde
Sobretemperatura / Sobrecontrol 1 x LED, rojo
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 2 m, PUR; 4 x 0,14 mm²