Detector inductivo
IF5844
IFB2004-ARKG/UP RT
Detector inductivo
IF5844
IFB2004-ARKG/UP RT
- Diseño especialmente corto
- Para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Técnica de dos hilos
- Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes
- Frecuencia de conmutación muy alta
El Precio no incluyen Iva.
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Alimentación | PNP/NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 4 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 40 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP/NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 4,6 |
Corriente de salida mínima [mA] | 4 |
Corriente residual máx. [mA] | 0,6 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 150 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1500 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 4 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...3,25 |
Precisión / diferencias
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
Peso [g] | 86,2 |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 40 |
Nombre de la rosca | M12 x 1 |
Materiales | latón revestido de bronce blanco; Superficie activa: PC |
Indicaciones / elementos de mando
Indicador |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm² |
---|