• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. ID0051

Detector inductivo

ID0051

IDC2050BARKA/SC/LS-100AK

Detector inductivo

ID0051

IDC2050BARKA/SC/LS-100AK

El Precio no incluyen Iva.
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
  • ce
  • cul
Características del producto
Función de salida normalmente abierto
Alcance [mm] 50
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 92 x 80 x 40
Campo de aplicación
Sistema antiadherente
Datos eléctricos
Frecuencia AC [Hz] 47...63
Tensión de alimentación [V] 20...140 AC / 10...140 DC
Clase de protección I
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 6
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] 6
Corriente de salida mínima [mA] 5,5
Corriente residual máx. [mA] 1,7 (140 V AC/DC)
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] 450
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 450
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecuencia de conmutación AC [Hz] 25
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 25
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 50
Alcance operativo [mm] 0...40,5; (montaje enrasado en acero ST37)
Precisión / diferencias
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,85 / latón: 0,48 / aluminio: 0,46 / cobre: 0,38
Histéresis [% del Sr] 3...20
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -15...15
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
Datos mecánicos
Carcasa rectangular
Montaje enrasable
Dimensiones [mm] 92 x 80 x 40
Materiales Carcasa: Zinc conformado a presión; PPO antiadherente; Superficie activa: PPO antiadherente
Indicaciones / elementos de mando
Indicador
Estado de conmutación 1 x LED, rojo
Disponibilidad 1 x LED, verde
cortocircuito LED, rojo / verde parpadean alternativamente
Accesorios
Componentes incluidos
Tapón de cierre: 1
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x 1/2"; codificación: C; bloqueo: latón, revestido de bronce blanco