- Productos
- ID0024
Detector inductivo
ID0024
IDE2050-ARKA
Detector inductivo
ID0024
IDE2050-ARKA
El Precio no incluyen Iva.
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Función de salida | normalmente abierto |
---|---|
Alcance [mm] | 50 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 105 x 80 x 40 |
Datos eléctricos
Frecuencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensión de alimentación [V] | 20...132 AC / 10...130 DC |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | no |
Salidas
Función de salida | normalmente abierto |
---|---|
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 5 |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] | 5 |
Corriente de salida mínima [mA] | 5 |
Corriente residual máx. [mA] | 1,6 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 350 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 4 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 4 |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Alcance [mm] | 50 |
---|---|
Alcance ajustable | sí |
Valor por defecto de alcance [mm] | 50 |
Alcance real Sr [mm] | 50 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...40,5 |
Precisión / diferencias
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
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | rectangular |
---|---|
Montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | 105 x 80 x 40 |
Materiales | PPE |
Indicaciones / elementos de mando
Indicador |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Bornes de conexión: ...2,5 mm² |
---|