You probably do not come from: Mexico. If necessary, change to: United States
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Cables de conexión con extremo abierto
  4. Cables de conexión con conector hembra
  5. EVC147

Cable de conexión con conector hembra

EVC147

ADOAF032MSS0002H03

Cable de conexión con conector hembra

EVC147

ADOAF032MSS0002H03

  • Resistente a aceites y líquidos refrigerantes
  • Sellado permanente y fiable también con montaje sin herramientas
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Resistente a vibraciones y choques gracias a la tuerca con protección antivibraciones
  • Los LED se ven bien incluso cuando la luz incidente es muy intensa
El Precio no incluyen Iva.
  • ce
  • ukca
  • cul
Campo de aplicación
Sistema Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables
Libre de siliconas
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...36 DC
Clase de protección III
Corriente máxima total [A] 3
Salidas
Alimentación PNP
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Nota sobre la temperatura ambiente
cULus: ...80 °C
Temperatura ambiente (movible) [°C] -25...90
Nota sobre la temperatura ambiente en movimiento
cULus: ...80 °C
Grado de protección IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Homologaciones / pruebas
MTTF [años] 31710
Datos mecánicos
Peso [g] 52,9
Dimensiones [mm] 19 x 10 x 25,5
Materiales Carcasa: TPU negro transparente; Junta de estanqueidad: FKM
Material de la tuerca de unión latón, niquelado
Aptitud para cadenas portacables
Aptitud para cadenas portacables
Radio de curvatura para aplicaciones flexibles mín. 10 x diámetro del cable
Velocidad de avance máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²
Ciclos de curvatura > 5 Mio.
Esfuerzo de torsión ± 180 °/m
Indicaciones / elementos de mando
Indicador
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Disponibilidad 1 x LED, verde
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 2 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Conexión eléctrica - Toma
Conexión Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,3...0,5 Nm