- Productos
- E34110
Racor para varilla a presión para sensores de proceso
E34110
CLAMP ADAPTER
Racor para varilla a presión para sensores de proceso
E34110
CLAMP ADAPTER
El Precio no incluyen Iva.
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Versión | para sensores de temperatura Ø 10 mm |
---|---|
Aplicación | Aplicaciones asépticas |
Instalación | Racor para varilla a presión |
Medios recomendados | Fluidos viscosos o pulverulentos |
Resistencia a la presión [bar] | 50 |
Para una perfecta estanqueidad | sí |
Datos mecánicos
Peso [g] | 0,181 |
---|---|
Materiales | inox (1.4404 / 316L); FKM |
Conexión de sensores | Ø 10 mm |
Conexión de proceso | conexión de rosca |
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido | < 0,6 / - |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|