• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. E30087

Racor de rosca para sensores de proceso

E30087

ADAPT SAE 7/16-20 A-G1/4A

Racor de rosca para sensores de proceso

E30087

ADAPT SAE 7/16-20 A-G1/4A

  • Para el montaje de sensores de presión en depósitos y tuberías
  • Montaje sencillo, rápido y seguro
  • Uso en sistemas hidráulicos industriales y móviles
  • Alta resistencia a la presión
  • Fijación estable atornillada
El Precio no incluyen Iva.
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Resistencia a la presión [bar] 800
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.
Datos mecánicos
Peso [g] 45
Materiales inox (1.4401 / 316); FKM
Conexión de sensores G 1/4
Conexión de proceso conexión de rosca SAE 7/16" - 20
Notas
Cantidad por pack 1 unid.