- Productos
- E10851
Cable de conexión con conector hembra
E10851
ADOAA030VAS0005E03
Cable de conexión con conector hembra
E10851
ADOAA030VAS0005E03
El Precio no incluyen Iva.
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Sistema | Libre de siliconas; Contactos dorados |
---|---|
Libre de siliconas | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 250 AC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Materiales | PVC |
Material del cuerpo | PVC |
Material de la tuerca de unión | inox (1.4404 / 316L) |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 5 m, PVC, amarillo, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) |
Conexión eléctrica - Toma
Conexión | Conector: 1 x 1/2", acodado; codificación: C; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado |
---|