- Productos
- AL1222
Maestro IO-Link con interfaz EtherNet/IP
AL1222
IO-Link Master PL EIP 8P IP67
Maestro IO-Link con interfaz EtherNet/IP
AL1222
IO-Link Master PL EIP 8P IP67
- Transmisión fiable de datos de máquina, parámetros de proceso y datos de diagnóstico al controlador
- Con interfaz EtherNet/IP integrada
- Versión PowerLine para el suministro de tensión de actuadores
- Para la conexión de hasta ocho dispositivos IO-Link
El Precio no incluyen Iva.
Campo de aplicación
Aplicación | Módulos de E/S para aplicaciones de campo |
---|---|
Función de alimentación en serie | Alimentación de tensión; interfaz de bus de campo |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 20...30 DC; (US ; según SELV/PELV) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 300...3900; (US) |
Clase de protección | III |
Suministro de tensión adicional [V] | 20...30 DC; (UA) |
Corriente máxima total [A] | 3,6 |
---|
Corriente máxima total [A] | 3,6 |
---|
Entradas/salidas
Número total de entradas y salidas | 12; (configurable) |
---|---|
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 12; Número de salidas digitales: 8 |
Entradas
Número de entradas digitales | 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Punto de conmutación alto [V] | 11...30 |
Punto de conmutación bajo [V] | 0...5 |
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales | sí |
Salidas
Número de salidas digitales | 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Corriente máx. de carga por salida [mA] | 300 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Interfaces
Interfaz de comunicación | Ethernet; IO-Link |
---|
Estándar de transmisión | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Velocidad de transmisión | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protocolo | EtherNet/IP | ||||
Valores por defecto |
|
||||
Nota sobre las interfaces |
|
Tipo de transmisión | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
Revisión IO-Link | 1.1 |
Número de puertos clase A | 4 |
Número de puertos clase B | 4 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...85 | ||||
Humedad relativa del aire máx. [%] | 90 | ||||
Grado de protección | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Grado de protección (NEMA 250) | 6P | ||||
Grado de contaminación | 2 | ||||
Fluidos químicos |
|
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a las vibraciones |
|
||||
MTTF [años] | 63 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 418,3 |
---|---|
Materiales | Carcasa: PA naranja; Toma: latón niquelado |
Material de la junta | FKM |
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica - Alimentación de tensión IN
X31 | Conector: M12; codificación: T |
---|
Conexión eléctrica - Alimentación de tensión OUT
X32 | Conector: M12; codificación: T; Junta de estanqueidad: FKM |
---|
Conexión eléctrica - Conexión de proceso
IO-Link Port Class A X01...X04 | Conector: M12; codificación: A; Junta de estanqueidad: FKM |
---|
Conexión eléctrica - Ethernet
IN / OUT X21, X22 | Conector: M12; codificación: D; Junta de estanqueidad: FKM |
---|