• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Accesorios para AS-Interface
  4. Prolongadores, terminaciones y testeadores de cable
  5. AC2225

Repetidor AS-Interface

AC2225

SmartLine25 AS-i Repeater

Repetidor AS-Interface

AC2225

SmartLine25 AS-i Repeater

  • Para aumentar la longitud del cable en la red AS-i
  • Para el uso en armarios eléctricos
  • Cableado sencillo y rápido por medio de conectores COMBICON con bornes roscados
  • Diseño especialmente compacto
  • Potentes LED bien visibles para indicar el funcionamiento y los errores
El Precio no incluyen Iva.
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: AC3225 Comparador de productos: AC2225 / AC3225 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
  • ce
  • asib
  • cul
Campo de aplicación
Aplicación Extensión de la red AS-i en otros 100 m
Datos eléctricos
Tensión nominal DC [V] 26,5...31,6
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] 2
Control de subtensión no
Salidas
Alimentación AS-i
Separación galvánica
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] 0...55
Grado de protección IP 20
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 50295
Datos mecánicos
Peso [g] 150,8
Carcasa Montaje en carril DIN
Materiales PA 6.6
Indicaciones / elementos de mando
Indicador
Disponibilidad 2 x LED, verde
cortocircuito 2 x LED, rojo
Accesorios
Componentes incluidos
conectores COMBICON
Notas
Notas
El prolongador AS-i no ocupa una dirección de esclavo.
El número total des esclavos por maestro se mantiene.
No se requiere parametrizar.
Cantidad por pack 1 unid.