• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 온도 센서
  4. 식품 및 음료 산업계를 위한 컴팩한 트랜스미터
  5. TA1602

온도 트랜스미터

TA1602

TA-015C2EM81-A-ZVG/US

온도 트랜스미터

TA1602

TA-015C2EM81-A-ZVG/US

  • 공간이 제한된 곳에서 사용하기에 적합
  • 매우 짧은 응답 시간
  • 온라인으로 제공되는 무상 3 포인트 캘리브레이션 인증서
  • IO-Link를 통한 정밀한 아날로그 출력 및 사용하기 쉬운 커뮤니케이션
  • ukca
  • fda
  • ec19352004
  • 3a
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 아날로그 출력 수: 1
측정범위 [°C] -50...200
통신 인터페이스 IO-Link
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 1/8 나사 내면홈
설치 길이 EL [mm] 15
어플리케이션
측정요소 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751에 준수함, A등급)
매체 액체 및 가스 매체
전기적 데이터
동작 전압 [V] 18...32 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
전류소모 [mA] < 50
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
Power-on 지연시간 [s] 2
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 아날로그 출력 수: 1
출력
출력의 전체 수 1
출력 시그널 아날로그 시그널; IO-Link; (구성가능)
아날로그 출력 수 1
아날로그 전류 출력 [mA] 4...20
최대 부하 [Ω] 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω)
쇼트방지 yes
과부하 방지 yes
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 [°C] -50...200
공장설정 0...200 °C
해상도
아날로그 출력 해상도 [K] 0,04
정확성 / 편차
정밀 아날로그 출력 [K] ± 0,3 + (± 0,1 % MS)
온도계수 [간격의 % / 10K] 0,1; (추천 조건인 25 ± 5 °C로 부터의 이탈의 경우)
반응시간
응답 동력 T05 / T09 [s] < 0,25 / < 1
인터페이스
통신 인터페이스 IO-Link
전송 타입 COM2 (38,4 kBaud)
IO 링크 수정 1.1
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
주변온도에 대한 참고사항
매체 온도의 경우: < 160 °C
-25...60 °C
매체 온도의 경우: < 200 °C
저장온도 [°C] -40...100
보호등급 IP 67; IP 68; IP 69K
테스트 / 인증서
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
쇼크 내구성
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
진동 내구성
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [년 (해)] 334
기계적 데이터
무게 [g] 46,193
하우징 어댑터용
재질 스텐레스 (1.4404 / 316L); 스텐레스 (1.4122); PEI; 플루오르 탄성고무 (FKM)
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 1/8 나사 내면홈
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz Ra: < 0,8
프로브 직경 [mm] 3
설치 길이 EL [mm] 15
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
작동 1 LED, 녹색
비고
비고
MS = 설정된 측정 간격
정확한 값은 흐르는 물에 적용됨
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A