- 제품
- IIoT 솔루션
- moneo
- moneo 온프레미스
- QM9105
중요한 프로세스 값의 구조적 변화를 식별하기 위한 소프트웨어용 온프레미스 라이센스
QM9105
moneo DataScienceStarter 2 LIC
중요한 프로세스 값의 구조적 변화를 식별하기 위한 소프트웨어용 온프레미스 라이센스
QM9105
moneo DataScienceStarter 2 LIC
- 전문가 없이도 사용 가능한 간단한 5단계 설정 Wizard
- 영구적이면서 신뢰성있는 이상 징후 감지 기능으로 오경보 감소 및 기계 가용성 향상
- 동적 임계값을 자동으로 세팅하여 프로세스 품질 보장
- 조기 알림을 통한 에너지 소비 최적화로 비용 절감
- 투명한 결과 및 설정 옵션으로 맞춤형 솔루션 제공
어플리케이션
어플리케이션 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
구성 |
|
||||
호환성 |
|
||||
데이터 관리 |
|
||||
모니터링 |
|
||||
사용자 인터페이스 |
|
스프트웨어 / 프로그래밍
언어 | 독문; 영어; 프랑스어; 이태리어; 스페인어; 포르투갈어; 중국어; 일본어; 한국어; 광택 |
---|---|
데이터 캐리어 | 다운로드 |
라이센스 타입 | 싱글 라이센스 |
라이센스 클래스 | 온프레미스 정식 버전 |
시스템 전제조건들
최소 CPU 주기 | 2,3 GHz | |
---|---|---|
CPU 코어의 최소 수량 | 4 | |
최소 RAM | 8 | |
최소 그래픽 해상도 | 1920 x 1080 | |
필수 장치 인터페이스 | USB; LAN Adapter - RJ45 | |
네트워크 카드 | Ethernet 1 Gbit | |
네트워크 프로토콜 | Ethernet TCP/IP | |
작동 시스템 | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2 | |
웹 브라우져 | Google Chrome; Mozilla Firefox; (지원되는 버전: 현재 릴리스 노트를 참조하십시오.) | |
추가로 요구되는 소프트웨어 |
|