• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. IIoT 솔루션
  3. moneo
  4. moneo 온프레미스
  5. QM9103

여러 프로세스 값의 AI 기반 상태 모니터링을 위한 온프레미스 SmartLimitWatcher 라이센스

QM9103

moneo DataScience Starter LIC

여러 프로세스 값의 AI 기반 상태 모니터링을 위한 온프레미스 SmartLimitWatcher 라이센스

QM9103

moneo DataScience Starter LIC

  • 전문가 없이도 사용 가능한 간단한 5단계 설정 Wizard
  • 영구적이면서 신뢰성있는 이상 징후 감지 기능으로 오경보 감소 및 기계 가용성 향상
  • 동적 임계값을 자동으로 세팅하여 프로세스 품질 보장
  • 조기 알림을 통한 에너지 소비 최적화로 비용 절감
  • 투명한 결과 및 설정 옵션으로 맞춤형 솔루션 제공
어플리케이션
어플리케이션
단순하고 복잡한 산업 설비, 기계, 구성요소 및 제조 프로세스의 AI 기반 동적 상태 모니터링을 위한 moneo 확장 라이센스
구성
동적 경고 및 알람 임계값이 자동으로 세팅되며 사용자 지정이 가능합니다.
상태 표시기를 활성화하여 알 수 없는 기계 상태를 파악할 수 있습니다.
중요하지 않은 알림과 실제 상태변화를 구분하는 필터 방법 제공
호환성
moneo에서 사용 가능한 모든 데이터와 호환가능
데이터 관리
누락된 값의 자동 대체
사용자 지정 변환 규칙을 설정할 수 있는 옵션
모니터링할 시간 간격의 시간 해상도를 세팅할 수 있습니다.
모니터링
동적 예상 범위 계산을 통해 타겟 변수의 영구적인 모니터링
동적 임계값에 도달하면 자동으로 티켓이 생성됩니다.
사용자 인터페이스
동적 경고 및 알람 임계값을 코드없이 간단하게 설정하기 위한 5 단계 Wizard
센서 값과 동적 경고 및 알람 임계값의 실시간 디스플레이
스프트웨어 / 프로그래밍
언어 독문; 영어; 프랑스어; 이태리어; 스페인어; 포르투갈어; 중국어; 일본어; 한국어; 광택
데이터 캐리어 다운로드
라이센스 타입 싱글 라이센스
라이센스 클래스 온프레미스 정식 버전
시스템 전제조건들
최소 CPU 주기 2,3 GHz
CPU 코어의 최소 수량 4
최소 RAM 8
최소 그래픽 해상도 1920 x 1080
필수 장치 인터페이스 USB; LAN Adapter - RJ45
네트워크 카드 Ethernet 1 Gbit
네트워크 프로토콜 Ethernet TCP/IP
작동 시스템 Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2
웹 브라우져 Google Chrome; Mozilla Firefox; (지원되는 버전: 현재 릴리스 노트를 참조하십시오.)
추가로 요구되는 소프트웨어
moneo software download: QM9102 또는 QM9112