매립형 압력 트랜스미터
PL1515
PL-006-REA12-A-DKG/US/ /
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1 | |||
---|---|---|---|---|
측정범위 |
|
|||
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/2 외부 스레드 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 | |||
---|---|---|---|---|
측정요소 | 세라믹-정전용량형 압력 측정셀 | |||
온도 모니터링 | yes | |||
어플리케이션 | 산업 어플리케이션을 위하여 매립형 마운팅 가능; 산업용 어플리케이션 | |||
매체 | 연고형태이면서 고체 형태인 매체; 액상매체; 상황에 따른 다른 매체 | |||
매체 온도 [°C] | -25...110; (금속 간 씰링을 사용하여 매립형 마운팅으로 제로 누출. 다른 씰링 버전의 허용 온도는 "액세서리"의 씰링 재질을 참조하십시오.) | |||
최소 버스트 압력 |
|
|||
정격압력 |
|
|||
진공 내구성 [mbar] | -1000 | |||
압력 타입 | 상대압력; 진공 | |||
세척 가능하지 않은 부분(dead space)이 없음 | yes |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 9,6...30 DC |
---|---|
최소 절연 내구성 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
내장된 watchdog | yes |
전류소모 [mA] | 3,5...21,5 |
---|---|
Power-on 지연시간 [s] | < 1 |
전류소모 [mA] | < 30 |
---|---|
Power-on 지연시간 [s] | < 0,5 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 2 |
---|---|
출력 시그널 | 아날로그 시그널; IO-Link (설정가능) |
디지털 출력 수 | 1; (IO-Link) |
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20; (확장가능; 1:5) |
최대 부하 [Ω] | (Ub - 9,6 V) / 21,5 mA; 670 Ω (Ub = 24 V) |
쇼트 방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아날로그 시작포인트 |
|
|||||||||
아날로그 끝포인트 |
|
|||||||||
증분 |
|
|||||||||
공장설정 |
|
측정범위 |
|
---|
정확성 / 편차
반복성 [간격의 %] | < ± 0,1; (온도 변동 < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
특성곡선 이탈 [간격의 %] | < ± 0,5; (히스테리시스 및 반복성을 포함한 선형성, DIN EN IEC 628-1을 준수한 한계값 세팅) |
선형 편차 [간격의 %] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
히스테리시스 편차 [간격의 %] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
장기 견고성 [간격의 %] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 1년 마다) |
온도 계수 제로 포인트 [간격의 % / 10K] | < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C) |
온도 계수 스팬 [간격의 % / 10K] | < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C) |
정확성 [K] | ± 2.5 K + (0.045 x (주변 온도-중간 온도)) |
---|
반응시간
댐핑 프로세스 값 dAP [s] | 0...99,99 |
---|---|
아날로그 출력 dAA를 위한 댐핑 [s] | 0...99,99 |
아날로그 출력에서 반응시간 단계 [ms] | 12 |
---|
아날로그 출력에서 반응시간 단계 [ms] | 3 |
---|
응답 동력 T05 / T09 [s] | < 10 / < 25; (DIN EN 60751 물; > 0,9 m/s) |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO 링크 수정 | 1.1 | ||||||||
SDCI 표준 | IEC 61131-9 | ||||||||
프로파일 | Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||
SIO 모드 | 아니오 | ||||||||
필수 마스터 포트 타입 | A; (핀 2 = 사용되지 않음: B) | ||||||||
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 3,5 | ||||||||
IO-Link 해상도 압력 [bar] | 0,002 | ||||||||
IO-Link 해상도 온도 [K] | 0,2 | ||||||||
IO-Link 프로세스 데이터 (주기적) |
|
||||||||
IO-Link 기능 (비주기적) | 어플리케이션 특수 태그; 내부 온도 | ||||||||
DevideIDs 지원됨 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...90 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...100 |
보호등급 | IP 67; IP 68; IP 69 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||||
진동 내구성 |
|
||||||
MTTF [년 (해)] | 427 | ||||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 85,4 |
---|---|
재질 | 스텐레스 (1.4435 / 316L); 스텐레스 (1.4404 / 316L); PA; PTFE; 플루오르 탄성고무 (FKM) |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4435 / 316L); Al2O3 (세라믹); 표면 특성 : Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE; (씰 DIN EN ISO 1179-2를 가진 씰링용 FKM, 사용 설명서 참조) |
최소 압력 주기 | 1 억 |
조임 토크 [Nm] | 25 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/2 외부 스레드 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
액세서리 (옵션) |
|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|