• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 압력센서 / 진공 센서
  4. 프로세스 테크놀러지용으로 디스플레이를 보유한 풀메탈 하우징
  5. PI1806

디스플레이를 보유한 플러쉬 압력센서

PI1806

PI-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P

디스플레이를 보유한 플러쉬 압력센서

PI1806

PI-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P

  • 식음료 산업의 요구 사항을 충족하는 견고한 스테인리스 스틸 디자인
  • 위생, 플러시 디자인
  • 공격성 세제를 이용한 고압 세척에 대한 내성
  • 높은 온도 저항 및 높은 보호 등급
  • 프로그래밍할 수 있는 아날로그 및 스위칭 출력
  • IO-Link를 통하여 통합된 온도 측정
  • 버튼을 통한 편리한 작동 또는 IO-Link를 통한 파라메터 세팅
  • acs
  • fcm
  • ehedg_t
  • ce
  • ukca
  • fda
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1
측정범위
-0,124...2,5 bar -1,8...36,25 psi -50...1004 inH2O -12,4...250 kPa
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 1 외부 스레드 씰링 콘 주의: 유닛은 G1 Seal Cone 용 프로세스 연결부에만 설치되어야 합니다.; 유닛의 G1A 실링 콘은 금속 최종 스톱을 가진 어댑터에만 적합합니다.
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점
어플리케이션 식음료 산업계를 위한 매립형 마운팅 가능
매체 연고형태이면서 고체 형태인 매체; 액체 및 가스 매체
매체 온도 [°C] -25...150
최소 버스트 압력
50 bar 725 psi 5000 MPa
정격압력
20 bar 290 psi 2000 kPa
진공 내구성 [mbar] -1000
압력 타입 상대압력; 진공
세척 가능하지 않은 부분(dead space)이 없음 yes
MAWP (CRN에 따른 어플리케이션용) [bar] 20
전기적 데이터
최소 절연 내구성 [MΩ] 100; (500 V DC)
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
내장된 watchdog yes
2선상
동작 전압 [V] 20...30 DC
전류소모 [mA] 3,5...21,5
Power-on 지연시간 [s] < 1
3선상
동작 전압 [V] 18...30 DC
전류소모 [mA] 5...45; (430 bei max. Laststrom)
Power-on 지연시간 [s] < 0,5
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1
출력
출력의 전체 수 2
출력 시그널 스위칭 시그널; 아날로그 시그널; IO-Link
전기적 디자인 PNP/NPN
디지털 출력 수 2
출력 기능 normally open / normally closed; (파라메터화 가능)
아날로그 출력 수 1
아날로그 전류 출력 [mA] 4...20, 도치된; (확장가능)
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
2선상
최대 부하 [Ω] 300
3선상
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 100
스위칭 주파수 DC [Hz] 125
최대 부하 [Ω] (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V)
측정 범위 / 설정 범위
측정범위
-0,124...2,5 bar -1,8...36,25 psi -50...1004 inH2O -12,4...250 kPa
세트 포인트 SP
-0,12...2,5 bar -1,74...36,26 psi -48...1004 inH2O -12...250 kPa
리셋 포인트 rP
-0,124...2,496 bar -1,8...36,2 psi -50...1002 inH2O -12,4...249,6 kPa
아날로그 시작포인트
-0,124...1,994 bar -1,8...28,92 psi -50...801 inH2O -12,4...199,4 kPa
아날로그 끝포인트
0,382...2,5 bar 5,54...36,26 psi 153...1004 inH2O 38,2...250 kPa
SP 와 rP 사이의 최소 거리
0,004 bar 0,06 psi 2 inH2O 0,4 kPa
증분
0,001 bar 0,01 psi 1 inH2O 0,1 kPa
공장설정
SP1 = 0,625 bar rP1 = 0,575 bar
SP2 = 1,875 bar rP2 = 1,825 bar
ASP = 0,00 bar AEP = 2,50 bar
dAP = 2,00 s dAA =2,00 s
온도 모니터링
측정범위
-25...150 °C -13...302 °F
정확성 / 편차
스위칭 포인트 정확도 [간격의 %] < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1)
반복성 [간격의 %] < ± 0,1; (온도 변동 < 10 K; Turn down 1:1)
특성곡선 이탈 [간격의 %] < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 제로포인트 및 스팬 에러, 비선형성, 히스테리시스 포함; Turn down 1:1)
선형 편차 [간격의 %] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
히스테리시스 편차 [간격의 %] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
장기 견고성 [간격의 %] < ± 0,1; (Turn down 1:1; 1년 마다)
Total deviation over temperature range
온도범위 총 편차
-25...15 °C 특성곡선 이탈 ± 0,05 스팬의 % 표시 / 10 K
15...80 °C 특성곡선 이탈
80...150 °C 특성곡선 이탈 ± 0,1 스팬의 % 표시 / 10 K
참고 상세정보는 다이어그램 및 그래프 섹션을 참조하십시오.
온도 모니터링
정확성 [K] ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur ))
반복성 [K] ± 0,2
해상도 [K] 0,2
반응시간
댐핑 프로세스 값 dAP [s] 0...99,99
아날로그 출력 dAA를 위한 댐핑 [s] 0...99,99
2선상
아날로그 출력에서 반응시간 단계 [ms] 30
3선상
스위칭 출력의 최소 반응시간 (dAP) [ms] 3
아날로그 출력에서 반응시간 단계 [ms] 7
온도 모니터링
응답 동력 T05 / T09 [s] < 35 / < 135; (DIN EN 60751 물 ; > 0,9 m/s)
인터페이스
통신 인터페이스 IO-Link
전송 타입 COM2 (38,4 kBaud)
IO 링크 수정 1.1
SDCI 표준 IEC 61131-9
프로파일 Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIO 모드 yes
필수 마스터 포트 타입 A
최소 프로세스 주기시간 [ms] 5,6
IO-Link 해상도 압력 [bar] 0,0001
IO-Link 해상도 온도 [K] 0,2
IO-Link 프로세스 데이터 (주기적)
동작원리 bit 길이
압력 32
온도 32
디바이스 상태 4
바이너리 스위칭 정보 2
IO-Link 기능 (비주기적) 어플리케이션 특수 태그; 내부 온도; 동작 시간 카운터; 스위칭 주기 카운터; 압력 피크 카운터
DevideIDs 지원됨
작동 방식 DeviceID
default 1154
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
저장온도 [°C] -40...100
보호등급 IP 67; IP 68; IP 69K
테스트 / 인증서
EMC
DIN EN 61326-1
쇼크 내구성
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
진동 내구성
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [년 (해)] 214
인증서에 대한 주의
공장 인증서 다운로드: www.factory-certificate.ifm
UL 인증서
UL 인증서 번호 J049
파일 번호 UL E174189
기계적 데이터
무게 [g] 384,8
재질 스텐레스 (1.4404 / 316L); 플루오르 탄성고무 (FKM); PTFE; PBT; PEI; PFA
재질 (침수부품) 세라믹 (99,9 % Al2O3); 스텐레스 (1.4435 / 316L); 표면 특성: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
최소 압력 주기 1 억
조임 토크 [Nm] 20
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 1 외부 스레드 씰링 콘 주의: 유닛은 G1 Seal Cone 용 프로세스 연결부에만 설치되어야 합니다.; 유닛의 G1A 실링 콘은 금속 최종 스톱을 가진 어댑터에만 적합합니다.
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
디스플레이 유닛 LED, 녹색
스위칭 상태 LED, 황색
기능표시 알파벳 번호 디스플레이;, 4 자릿수
측정값 알파벳 번호 디스플레이;, 4 자릿수
디스플레이 유닛 bar; psi; kPa; inH2O
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함
다이어그램 및 그래프
정확도에 대한 주변온도의 영향
X 온도
Y 총 편차