• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 특수이동기계용 시스템
  3. 모바일 어플리케이션용 카메라
  4. 아날로그 카메라
  5. O2M211

특수이동 기계용 아날로그 카메라

O2M211

O2MXOOKG/A1/GM/170/M

특수이동 기계용 아날로그 카메라

O2M211

O2MXOOKG/A1/GM/170/M

  • 모바일 기기의 후면 영역 모니터링을 위한 아날로그 동영상 출력
  • 캡슐화된 전천후 하우징
  • 높은 충격 및 진동 저항
  • 온도가 제어되는 렌즈 히팅
  • EG 유형 승인 E4
제품 특성
화면 해상도 [px] 640 x 480
조리개 각도 [°] 170 x 117
어플리케이션
특수성(시스템) 보호된 케이블
어플리케이션 통합 미러기능
전기적 데이터
동작 전압 [V] 12...32 DC
전류소모 [mA] < 280; (렌즈 히팅 보유)
과 전압 제어장치 yes
이미지 센서 ¼'' 4:3 VGA CMOS 이미지 센서 컬러
Switch-on 피크 전류 [mA] 1000
Switch-on 피크 전류 지속시간 [ms] 2
출력
비디오 출력 PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω
범위
시야필드 크기 [mm]
작업거리 [m] 시야 [m]
1 22,86 x 3,26
2 45,72 x 6,53
3 68,58 x 9,79
4 91,44 x 13,05
5 114,30 x 16,32
화면 해상도 [px] 640 x 480
조리개 각도 [°] 170 x 117
광선 민감도 [LUX] < 0,05
동적 레인지 [dB] > 80
작동 조건
주변온도 [°C] -40...85
저장온도 [°C] -40...100
보호등급 IP 67; IP 69K
테스트 / 인증서
EMC
DIN EN 61000-6-4 industrial environments
DIN EN 61000-6-2 industrial environments
UN-ECE R10
쇼크 내구성
50 g
진동 내구성
주파 영역 24...2000 Hz (15,3 x 9,81 m/s²)rms
PSD (g²/Hz) 0,04...0,1
염분 스프레이 테스트
IEC 60068-5-52
기계적 데이터
무게 [g] 301,7
크기 [mm] Ø 55 / L = 52
재질 하우징: PC/ABS; 전면 렌즈: 폴리아미드 강화된 유리 화이버
액세서리
구성 부품
마운팅 세트:, E2M210
나사: 2 x M6 x 20
워셔
너트: 2 x M6, 자체 잠금장치
미끄럼-방지 패드
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
케이블: 0,5 m, screen됨; 스크린 접속됨
커넥터: 1 x M16; 코딩: A; 차폐된 접속 케이블: true