• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 레벨 센서
  4. 냉각제, 세정제, 윤활유 및 유압 오일이 사용되는 어플리케이션용
  5. LI5134

포인트 레벨 검출용 센서

LI5134

LI0737--K-00KQPKG/US

포인트 레벨 검출용 센서

LI5134

LI0737--K-00KQPKG/US

  • 탱크 및 컨테이너 내 안정적인 지점 레벨 모니터링용
  • 최소 탱크 레벨, 누설 또는 오버플로우 감지
  • 비어있음 (empty) 또는 채워짐 (full)의 간단한 조정
  • 용수, 오일 및 냉각수에 적합함
  • 센서의 사용하기 쉬운 요청 침수 깊이 설정
  • IO-Link를 통하여 통합된 온도 측정
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 2
공장설정 물을 기본으로 하는 매체
프로브 길이 L [mm] 737
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점
매체 액상매체
매체의 유전율 상수 > 1,8
추천 매체 물; 물을 기본으로 하는 매체; 오일; 오일 성분 매체
다음 사항에 사용될 수 없습니다. See operating instructions, chapter "Intended use".
매체 온도 [°C] -25...85
정격압력 [bar] 0,5
진공 내구성 [mbar] -500
전기적 데이터
동작 전압 [V] 9,6...35 DC; (IO-Link: 18...30 DC)
전류소모 [mA] < 15
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
Power-on 지연시간 [s] < 1
측정원칙 정전용량형
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 2
출력
출력의 전체 수 2
출력 시그널 스위칭 시그널; IO-Link
전기적 디자인 PNP/NPN
디지털 출력 수 2
출력 기능 normally open / normally closed; (파라메터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 100
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
측정 범위 / 설정 범위
공장설정 물을 기본으로 하는 매체
프로브 길이 L [mm] 737
감지범위 A [mm] 28
온도 측정
측정범위 [°C] -25...85
정확성 / 편차
온도 측정
정확성 [K] 1,5
해상도 [K] 0,1
동적 반응 T09 [s] 240
반응시간
반응시간 [s] < 0,3
인터페이스
통신 인터페이스 IO-Link
Unterstützte Masterportklasse A
전송 타입 COM2 (38,4 kBaud)
IO 링크 수정 1.1
SDCI 표준 IEC 61131-9
프로파일 Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIO 모드 yes
프로세스 데이터 아날로그 5
프로세스 데이터 바이너리 2
최소 프로세스 주기시간 [ms] 4,5
DevideIDs 지원됨
작동 방식 DeviceID
default 1053
작동 조건
주변온도 [°C] -25...85
저장온도 [°C] -25...85
보호등급 IP 68; IP 69K; (7 일 / 3m 물 깊이 / 0,3 bar: IP 68)
테스트 / 인증서
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3 닫힌 금속 탱크
DIN EN 61000-6-4 플라스틱 탱크 또는 열린 금속 탱크
쇼크 내구성
DIN EN 60068-2-27 12 g (11 ms)
진동 내구성
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [년 (해)] 433
UL 인증서
UL 인증서 번호 H013
파일 번호 UL E174191
기계적 데이터
무게 [g] 510,4
재질 PP 강화된 광화이버
재질 (침수부품) PP
프로브 직경 [mm] 16
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
작동 LED, 녹색
스위칭 상태 LED, 황색
작동 요소
유도형 프로그래밍 버튼
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함