• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. IM5143

IO-Link를 보유한 유도형 아날로그 센서

IM5143

IMC4035A2PKG/IO/US

IO-Link를 보유한 유도형 아날로그 센서

IM5143

IMC4035A2PKG/IO/US

  • 최대 26mm의 비접촉 거리 측정
  • 정밀 선형 전류 출력
  • 광범위한 작동 온도 범위
  • 높은 반복성
  • 작업 범위와 작동을 확인하기 위한 LED 디스플레이
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
제품 특성
전기적 디자인 PNP/NPN; (파라메터화 가능)
출력 기능 normally open / normally closed; (파라메터화 가능)
통신 인터페이스 IO-Link
하우징 정사각형
크기 [mm] 40 x 40 x 54
전기적 데이터
동작 전압 [V] 15...30 DC
전류소모 [mA] < 33
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 yes
출력
전기적 디자인 PNP/NPN; (파라메터화 가능)
출력 기능 normally open / normally closed; (파라메터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 100
스위칭 주파수 DC [Hz] 100
아날로그 전압 출력 [V] 0...10; (어드레스에; 경사도: 0,3125 V/mm; 정면 접근 및 연강으로 만들어진 타겟: 105 x 105 x 1 mm)
최소 부하 내구성 [Ω] 2000
쇼트방지 yes
과부하 방지 yes
범위
측정범위 [mm] 3...35
스위치포인트 IO-Link [mm] 6,13...32,69
정확성 / 편차
교정 계수 금속: 1 / 스텐레스: 0,8 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,5 / 구리: 0,4
히스테리시스 [Sr 의 %] 3...15
히스테리시스 주의
파라메터화 가능
아날로그 출력의 선형성 오류 [%] ± 2; (측정영역 최종값의)
아날로그 출력 반복성 [%] ± 2; (측정영역 최종값의)
온도계수 [%/K vom MEW] ±0,15
온도 이탈 ± 5 %; (측정영역 최종값의)
반응시간
반응시간 [ms] < 20
인터페이스
통신 인터페이스 IO-Link
전송 타입 COM2 (38,4 kBaud)
IO 링크 수정 1.1
SDCI 표준 IEC 61131-9
프로파일 Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel
SIO 모드 yes
필수 마스터 포트 타입 A
최소 프로세스 주기시간 [ms] 3,2
IO-Link 프로세스 데이터 (주기적)
동작원리 bit 길이
프로세스 값 16
디바이스 상태 4
바이너리 스위칭 정보 2
IO-Link 기능 (비주기적) 스위칭 주기 카운터; 스위치 on 싸이클 카운터; 동작 시간 카운터; 내부 온도; 어플리케이션 특수 태그
DevideIDs 지원됨
작동 방식 DeviceID
default 1206
참고
자세한 내용은 IODD PDF 파일 "다운로드"를 참조하십시오.
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF 방사함 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF 전도됨 10 V
EN 55011 B 등급
MTTF [년 (해)] 231
임베디드 소프트웨어 포함됨 yes
UL 인증서
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
전압 공급 Limited Voltage/Current
UL 인증서 번호 A026
파일 번호 UL E174191
기계적 데이터
무게 [g] 157,5
하우징 정사각형
설치방식 돌출형 마운팅
크기 [mm] 40 x 40 x 54
재질 PA; 스텐레스 (1.4404 / 316L)
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
측정 영역에서 목표물 1 x LED, 황색 점등됨:
측정 영역 외부에서 목표물 1 x LED, 황색 플래쉬
작동 LED, 녹색
비고
비고
단지 스텐레스 판 16x40x3 과 ISO 4762-12.9에 의거한 2개의 실린더 나사로만 조립이 가능합니다.
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 플러그
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A