IO Link를 보유한 유도형 센서
IG6214
IGK4007BFRKG/IO/US-104
제품 특성
전기적 디자인 | PNP/NPN; (파라메터화 가능) |
---|---|
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
통신 인터페이스 | IO-Link |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 15 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP/NPN; (파라메터화 가능) | |
---|---|---|
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) | |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 | |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 | |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 300 | |
스위치 주파수에 대한 주의 [Hz] |
|
|
쇼트방지 | yes | |
과부하 방지 | yes |
범위
스위치포인트 IO-Link [mm] | 1,4...7; (파라메터화 가능) |
---|---|
측정 레인지 IO-Link [mm] | 0,75...7,5 |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,5 / 구리: 0,4 | |
---|---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 3...15 | |
히스테리시스 주의 |
|
|
선형성 오류 IO-Link [%] | ± 2; (측정영역 최종값의) | |
아날로그 출력 반복성 [%] | ± 1; (측정영역 최종값의) | |
온도계수 [%/K vom MEW] | ± 0,3 | |
온도 이탈 | ± 10 %; (측정영역 최종값의) |
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO 링크 수정 | 1.1 | ||||||||
SDCI 표준 | IEC 61131-9 | ||||||||
프로파일 | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
SIO 모드 | yes | ||||||||
필수 마스터 포트 타입 | A | ||||||||
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 3,2 | ||||||||
IO-Link 프로세스 데이터 (주기적) |
|
||||||||
IO-Link 기능 (비주기적) | 스위칭 주기 카운터; 스위치 on 싸이클 카운터; 동작 시간 카운터; 내부 온도; 어플리케이션 특수 태그 | ||||||||
DevideIDs 지원됨 |
|
||||||||
참고 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...85 |
---|---|
보호등급 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진동 내구성 |
|
||||||||||
쇼크 내구성 |
|
||||||||||
지속적인 쇼크 내구성 |
|
||||||||||
급격한 온도변화 |
|
||||||||||
MTTF [년 (해)] | 605 | ||||||||||
임베디드 소프트웨어 포함됨 | yes | ||||||||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 48,9 |
---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
설치방식 | 매립형으로 설치 가능함 |
크기 [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
스레드 지정 | M18 x 1 |
재질 | 황동 흰색 청동 코팅; 감지면: PBT 주황색; LED 윈도: PEI; 잠금 너트: 황동 흰색 청동 코팅 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|