• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 점퍼 케이블
  4. 점퍼 케이블
  5. EVC059

접속 케이블

EVC059

VDOGH050MSS0005H05STGH050MSS

접속 케이블

EVC059

VDOGH050MSS0005H05STGH050MSS

  • 오일 및 냉각수에 대한 내성
  • 공구 사용 없이 장착하더라도 영구적이고 안정된 밀봉 성능 제공
  • 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • 잠금 메커니즘을 포함하는 커플링 링의 사용으로 내진동/내충격성 제공
  • O-링 파손을 보호하는 기계 종단점
"다운로드" 에서 기술적인 주의사항을 참조하십시오.
  • ce
  • ukca
  • cul
어플리케이션
특수성(시스템) 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬
실리콘을 사용하지 않음 yes
전기적 데이터
동작 전압 [V] < 60 AC/DC
보호 클래스 II
최대 전류 부하 합계 [A] 4
전체 전류 등급 (UL) [A] 3
작동 조건
주변온도 [°C] -25...90
주변온도에 대한 참고사항
cULus: ...75 °C
주변 온도 (이동) [°C] -25...90
주변온도에 대한 참고사항 (이동)
cULus: ...75 °C
저장온도 [°C] -25...55
보관 습도 [%] 10...100
명시된 등급에 따른 보관을 위한 기타 기후 조건
1K22/ DIN 60721-3-1
보호등급 IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
기계적 데이터
무게 [g] 188,4
모듈형 본체 재질 TPU
너트 재질 황동, 니켈도금함
씰링 재질 플루오르 탄성고무 (FKM)
적합한 연결사슬 yes
적합한 연결사슬
자유로운 적용을 위한 편심거리 케이블 지름의 최소한 10 배
운행속도 5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
구부러짐 간격 > 5 Mio.
비틀림에 대한 부하력 ± 180 °/m
비고
조언 "다운로드" 에서 기술적인 주의사항을 참조하십시오.
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 주황색; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm
전기적 연결
연결부 케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
전기적 연결 - 소켓
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 주황색; 잠금: 황동, 니켈도금함; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm
다이어그램 및 그래프
Derating Imax * 0.8 DIN EN 60512-5-2
X 주변온도 [°C]
Y 전류 [A]