• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 구성가능
  4. Wirable plug sets and wiring elements
  5. EC0702

전선 가능한 AMP 커넥터

EC0702

ecomatConnection Set Code-B

전선 가능한 AMP 커넥터

EC0702

ecomatConnection Set Code-B

  • 컨트롤러 및 모듈의 안정적인 신호 전송용
  • 모바일 기기에 사용하기 적합함
  • 배선 설치가 가능한 AMP 크림프 하우징
  • 유닛과 함께 공급된 크림프 접촉
  • 역 극성 보호를 갖춘 잠금 가능한 커넥터
작동 조건
보호등급 IP 67; (개별 코어의 씰링과 관련된 경우만 해당 (제공되지 않음))
기계적 데이터
무게 [g] 75,3
크기 [mm] 89,5 x 33,4 x 47,3
비고
포장당 1 갯수