• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 이미지 처리 / 식별
  3. RFID
  4. ID 태그
  5. E80415

RFID 태그

E80415

ID-TAG/10,1X3,9/03 (10 pieces)

RFID 태그

E80415

ID-TAG/10,1X3,9/03 (10 pieces)

  • ce
  • ukca
어플리케이션
동작온도 (액티브) [°C] -40...85
피크 온도 (패시브) [°C] 90
전기적 데이터
작동 주파수 [MHz] 13,56
메모리 용량 [bit] 896
메모리 타입 EEPROM
칩 타입 ICODE SLIX
블록 수효 28
블록 크기: [Byte] 4
고유한 식별 번호 (UID) [Byte] 8
RFID 표준 ISO 15693
최대 읽기 주기 무제한
최대 쓰기 주기 100000
작동 조건
주변온도 [°C] -40...85
저장온도 [°C] -40...90
보호등급 IP 68
테스트 / 인증서
라디오 주파 인증 ISO 15693
기계적 데이터
무게 [g] 5,4
마운팅 타입 하우징 압입; 금속에 설치
크기 [mm] Ø 10,3 / L = 4
재질 하우징: PPA GF30; 에폭시 수지
비고
포장당 10 갯수