• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 이미지 처리 / 식별
  3. RFID
  4. ID 태그
  5. E80348

RFID 태그

E80348

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/06

RFID 태그

E80348

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/06

  • RFID 태그 13.56 MHz - ISO15693
  • 공작물 캐리어 및 제품의 신뢰성있는 코딩
  • 부품을 받쳐 주기 위해 세워주는 용기
  • ce
  • ukca
어플리케이션
어플리케이션 실시되는 컨베이어 시스템에서 제조 공정에 있는 제품 코드화
동작온도 (액티브) [°C] -25...85
피크 온도 (패시브) [°C] 90
전기적 데이터
작동 주파수 [MHz] 13,56
메모리 용량 [bit] 896
메모리 타입 EEPROM
칩 타입 Vigo
블록 수효 28
블록 크기: [Byte] 4
고유한 식별 번호 (UID) [Byte] 8
RFID 표준 ISO 15693
최대 읽기 주기 무제한
최대 쓰기 주기 100000
작동 조건
주변온도 [°C] -25...85
저장온도 [°C] -40...90
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
쇼크 내구성
DIN IEC 68-2-29 30 g 18 ms
진동 내구성
DIN IEC 68-2-6 6 g 14...200 Hz
라디오 주파 인증 ISO 15693
기계적 데이터
무게 [g] 10
하우징 부품을 받쳐 주기 위해 세워주는 용기
마운팅 타입 금속 및 비금속 재질에 설치; (고정 나사 ; 표면에 붙임)
크기 [mm] 18 x 33 x 16,9
재질 PBT 주황색; PA 흑색
액세서리
구성 부품
비고
포장당 1 갯수
추가 자료
금속에 마운팅되는 경우 읽기 거리 (mm)
ANT410 / DTI410 4
ANT411 / DTI411 5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 -
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 15
ANT513 / DTI513 / DTC510 20
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 5
ANT600 / DTI600 15