• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 이미지 처리 / 식별
  3. RFID
  4. ID 태그
  5. E80317

RFID 태그

E80317

ID-TAG/D20X2.15/01

RFID 태그

E80317

ID-TAG/D20X2.15/01

  • RFID 태그 125 kHz - Q5
  • 신뢰할 수있는 워크피스 캐리어 코딩
  • 플라스틱 및 금속 케리어 설치에 적합
  • ce
  • ukca
어플리케이션
어플리케이션 실시되는 컨베이어 시스템에서 제조 공정에 있는 제품 코드화
동작온도 (액티브) [°C] -25...70
피크 온도 (패시브) [°C] 130; (테스트 기간: 1 x 100 h)
전기적 데이터
작동 주파수 [MHz] 0,125
메모리 용량 [bit] 224
최대 읽기 주기 무제한
최대 쓰기 주기 100000
작동 조건
주변온도 [°C] -25...70
저장온도 [°C] -40...90
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
쇼크 내구성
DIN IEC 68-2-27 40 g 18 ms
진동 내구성
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
MTTF [년 (해)] 2854
기계적 데이터
무게 [g] 2,25
크기 [mm] Ø 20 / L = 2,2
재질 PC 흑색
비고
비고
최고 높은온도 1 x 100 h
저장온도 1 x 1000 h
쇼크 6 Achsen je 2000 Schocks
진동 3 Achsen je 2,5 h
포장당 1 갯수
추가 자료
읽기/쓰기 거리 (mm)
ID tags 위치 읽기 쓰기
DTA100 머리위 10...28 10...28
DTA101 머리위 10...28
DTA200 정면 35 35
DTA201 정면 35
DTA300 정면 50 50
DTA301 정면 50
모든 표시는 정적 읽기/쓰기 작동에 적용됩니다.
코멘트가 없는 표시는 비금속 환경에서의 ID 태그 설치를 나타냅니다.