• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. IO-Link
  3. IO 링크 액세서리 / 접속 기술
  4. 마운팅 액세서리
  5. E78002

DIN 레일 어댑터

E78002

DIN rail adapter 4/6 rows

DIN 레일 어댑터

E78002

DIN rail adapter 4/6 rows

  • IO-Link 마스터, 이더넷 스위치 및 I/O 모듈을 DIN 레일로 전송
  • 다양한 모듈 크기를 위한 완전한 마운팅 세트
  • 간단하고 빠르며 진동에 대한 내구성을 가진 마운팅
  • 가혹한 환경용으로 견고한 디자인
  • 기계 또는 컨트롤 캐비닛에 직접 설치용
어플리케이션
디자인 DIN 레일 장착용, 예: IO-Link 마스터 8-Port
기계적 데이터
무게 [g] 103,8
마운팅 타입 모자모양(DIN) 선로 조립
크기 [mm] 207,9 x 60 x 19
재질 DIN 레일 어댑터: PC/ABS; 나사식 부시 (bush): 스텐레스 (1.4404 / 316L)
액세서리
구성 부품
워셔 2 x M5
나사 2 x M5 x 30
나사 1 x M5 x 10
비고
포장당 1 갯수