• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. AS-Interface용 액세서리
  4. 평면 케이블 스플리터 및 절연 변위 커넥터
  5. E70583

AS-Interface 평면케이블 절연변위 커넥터 (IDC)

E70583

FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL

AS-Interface 평면케이블 절연변위 커넥터 (IDC)

E70583

FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL

  • ce
  • ukca
어플리케이션
어플리케이션 M12 소켓에 AS-i 전압 분배
전기적 데이터
보호 클래스 III
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하 [A] 4
출력
전기적 디자인 AS-i
작동 조건
주변온도 [°C] -25...75
보호등급 IP 67
기계적 데이터
무게 [g] 83,1
재질 하우징: PBT / PC
조임 토크 [Nm] 1,65
액세서리
액세서리 (옵션)
평면 케이블 최종위치 씰링:, E70413
Heat-shrink cap:, E70113
비고
비고
평면 케이블은 스플리터에서 종단되지 않아야 합니다.
씰링을 위하여 평면 케이블 씰 또는 열 수축 캡을 사용하십시오.
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 0,6 m, PUR, Ø 4,3 mm; 2 x 0,34 mm²
연결부 커넥터: M12; 코딩: A; 성형체: PUR