• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 마운팅 액세서리 및 고정 기술
  4. 엔코더용 드로와이어 (draw-wire) 메커니즘
  5. E61439

엔코더용 드로와이어 (draw-wire) 메커니즘

E61439

DRAW WIRE 1900

엔코더용 드로와이어 (draw-wire) 메커니즘

E61439

DRAW WIRE 1900

제품 특성
축 디자인 솔리드 (Solid) 축
축 직경 [mm] 6
어플리케이션
디자인 58 mm 싱크로 플랜지 그리고 6 mm 솔리드 축을 보유한 엔코더용
정확성 / 편차
정확성 ± 0,02 % FSO
반복성 ± 0,006 % FSO
작동 조건
주변온도 [°C] -20...85
저장온도 [°C] -40...85
보관 습도 [%] 5...95; (비응축)
테스트 / 인증서
쇼크 내구성
IEC628-2-27 50 g / 10 ms
진동 내구성
IEC68-2-6 20 g / 20..200 Hz
기계적 데이터
무게 [g] 598,5
탑 플랜지 지름 [mm] 58
재질 하우징: 알루미늄; 전선: 스텐레스 폴리아미드 코팅됨
축 디자인 솔리드 (Solid) 축
축 직경 [mm] 6
최대 측정 길이 [mm] 1900
와이어 드럼 둘레 [mm] 150
전선 지름 [mm] 0,45
전선 연결 5,5; (아일렛 (eyelet))
전선 특성
전선 변위 최대 속도 [m /s] 2
전선 최대 가속도 [g] 12
최대 확장력 [N] 5
최소 함몰력 [N] 3,5
고정 플랜지 동시성을 가진 플랜지(이음고리)
비고
포장당 1 갯수
다이어그램 및 그래프
설치 설명서