• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 어댑터 프로세스 연결
  4. 용접 어댑터
  5. E43412

프로세스 센서용 용접 어댑터

E43412

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A

프로세스 센서용 용접 어댑터

E43412

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A

  • 프로세스 센서용 용접 어댑터
  • 산업 및 위생 어플리케이션에서 사용하기 위해
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 스테인리스 스틸 하우징
  • 높은 압력 저항
  • 3a
어플리케이션
디자인 파이프용, 누출 포트
정격압력 [bar] 50
정격압력에 주의
센서 연결을 위함 - 어댑터
테스트 / 인증서
압력 장비 지침 PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항 매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.
기계적 데이터
무게 [g] 168,7
재질 스텐레스 (1.4435 / 316L)
센서 접속 G 1/2 씰링 콘
프로세스 커넥션 용접 어댑터 1" (25,4 x 1,65); Maße gemäß DIN 11866; Reihe C ASME-BPE
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz 0,4 / 4
비고
포장당 1 갯수