• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 어댑터 프로세스 연결
  4. 마운팅 어댑터
  5. E43306

프로세스 어댑터 Varivent

E43306

ADAPT G1/2-VARIVENT D50

프로세스 어댑터 Varivent

E43306

ADAPT G1/2-VARIVENT D50

  • 컨테이너 및 파이프 내 프로세스 센서 설치용
  • 쉽고 빠르고 안전한 장착
  • 특히 위생 어플리케이션에 사용하기에 적합함
  • 식음료 산업의 요구 사항을 충족하는 스테인리스 스틸 어댑터
  • 높은 압력 저항
  • ehedg_t
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
어플리케이션
정격압력 [bar] 25
기계적 데이터
무게 [g] 367
재질 스텐레스 (1.4435 / 316L)
센서 접속 G 1/2 씰링 콘
프로세스 커넥션 Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz 0,4 / 4
비고
포장당 1 갯수