• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 어댑터 프로세스 연결
  4. 마운팅 어댑터
  5. E43019

프로세스 센서용 클램프 피팅

E43019

FITTING LI G3/4/D16

프로세스 센서용 클램프 피팅

E43019

FITTING LI G3/4/D16

  • 컨테이너에 축전식 레벨 센서 설치용
  • 쉽고 빠르고 안전한 장착
  • 센서의 사용하기 쉬운 요청 침수 깊이 설정
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 스테인리스 스틸 설계
어플리케이션
디자인 정전용량형 레벨 센서용 LI
설치 나사로 돌려 조여줌
정격압력 [bar] 0,5
작동 조건
주변온도 [°C] 0...60
기계적 데이터
무게 [g] 67,8
크기 [mm] Ø 31 / L = 36
재질 황동 니켈도금함; TPE; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM)
조임 토크 [Nm] 10
센서 접속 Ø 16 mm
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 3/4 외부 스레드
비고
포장당 1 갯수