• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 어댑터 프로세스 연결
  4. 레벨센서용 플랜지 판
  5. E43001

레벨센서용 플랜지 판

E43001

FLANGE PLATE 73-90 D16

레벨센서용 플랜지 판

E43001

FLANGE PLATE 73-90 D16

  • 축전식 레벨 센서 작동 시 선택 사항
  • 탱크 리드에 쉽고 빠르고 저렴한 장착
  • 센서의 사용하기 쉬운 요청 침수 깊이 설정
  • 클램프 피팅으로 안정적인 센서 고정
어플리케이션
디자인 정전용량형 레벨 센서용 LK, LI, LT, LL
설치 DIN 24557을 준수
정격압력 [bar] 0,5
작동 조건
주변온도 [°C] 0...80
기계적 데이터
무게 [g] 183
마운팅 타입 DIN 24557을 준수
재질 알루미늄 알루마이트로 도금함; 마디가 있는너트: 스텐레스; 스페이스 바: 황동; 압축고리: 플루오르 탄성고무 (FKM); 씰링: NBR
조임 토크 [Nm] 6...9
센서 접속 압착 적응 Ø 16 mm
프로세스 커넥션 플랜지
비고
포장당 1 갯수