• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 어댑터 프로세스 연결
  4. 마운팅 어댑터
  5. E40264

금속과 금속을 점차적으로 조여주는 고리

E40264

COMPRESSION FITTING R1/4

금속과 금속을 점차적으로 조여주는 고리

E40264

COMPRESSION FITTING R1/4

  • 쉽고 빠른 온도 센서 장착용
  • 센서의 사용하기 쉬운 요청 침수 깊이 설정
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 스테인리스 스틸 설계
  • 높은 압력 저항
어플리케이션
설치 금속과 금속을 점차적으로 조여주는 고리
정격압력 [bar] 50
테스트 / 인증서
압력 장비 지침 PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항 매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.
기계적 데이터
무게 [g] 38,2
재질 스텐레스 (1.4404 / 316L)
센서 접속 Ø 8 mm
프로세스 커넥션 나사로 접속 R 1/4
비고
포장당 1 갯수