• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 어댑터 프로세스 연결
  4. O링 및 가스킷 (gasket)
  5. E30513

가스킷 (gasket)

E30513

SEAL RING FFKM G1/2

가스킷 (gasket)

E30513

SEAL RING FFKM G1/2

  • 탱크, 컨테이너 및 파이프를 안정적으로 실링하기 위해
  • 프로세스 센서와 결합하여 사용하기 위해
어플리케이션
디자인 <%ADAPTER_PAGE%>페이지에 추가 어댑터 G ½
작동 조건
주변온도 [°C] -5...200
테스트 / 인증서
표준 DIN EN ISO 1179-2
기계적 데이터
무게 [g] 2,05
내면지름 [mm] 18,5
외부 직경 [mm] 23,9
재질 FFKM
비고
포장당 1 갯수