• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 어댑터 프로세스 연결
  4. O링 및 가스킷 (gasket)
  5. E30497

가스킷 (gasket)

E30497

SEAL RING FKM G1

가스킷 (gasket)

E30497

SEAL RING FKM G1

  • 탱크, 컨테이너 및 파이프를 안정적으로 실링하기 위해
  • 프로세스 센서와 결합하여 사용하기 위해
어플리케이션
디자인 <%ADAPTER_PAGE%>페이지에 추가 어댑터 G 1
작동 조건
주변온도 [°C] -15...200
테스트 / 인증서
표준 DIN EN ISO 1179-2
기계적 데이터
무게 [g] 6,1
내면지름 [mm] 29,7
외부 직경 [mm] 35,7
재질 플루오르 탄성고무 (FKM)
비고
포장당 5 갯수