• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 마운팅 액세서리 및 고정 기술
  4. 라벨 태그
  5. E30422

라벨 태그

E30422

TAG CLIP

라벨 태그

E30422

TAG CLIP

  • 안정적으로 프로세스 센서를 표시하기 위해
  • 쉽고 빠르고 안전한 장착
어플리케이션
디자인 유체 센서용
기계적 데이터
무게 [g] 9,3
크기 [mm] 21 x 42 x 34,44
내면지름 [mm] 30
재질 PA
액세서리
구성 부품
리세스 셀프-태핑 나사 : 2 x 3 mm
비고
비고
케이블 타이로 고정될 수 있습니다.
포장당 1 갯수