• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 마운팅 액세서리 및 고정 기술
  4. 마운팅 세트
  5. E2D500

마운팅 세트

E2D500

Mounting Set Compact Cam

마운팅 세트

E2D500

Mounting Set Compact Cam

어플리케이션
디자인 클램프 마운팅 O2D5, 타입용 O2I5
기계적 데이터
무게 [g] 112,5
마운팅 타입 로드 마운팅; (Ø 12 mm)
재질 압착 실린더: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 실린더 나사: 뜨겁게 아연 도금 M4 x 8; 조립부품으로서의 직각자: 스텐레스 (1.4301 / 304)
액세서리
구성 부품
압착 실린더: 2
실린더 나사: 2 x M4 x 8
조립부품으로서의 직각자: 1
육각형 너트: 1 x M5
헤드 캡 나사: 1 x M5 x 16
비고
포장당 1 갯수