• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 마운팅 액세서리 및 고정 기술
  4. 마운팅 세트
  5. E2D118

포토 거리센서용 마운팅 세트

E2D118

MOUNTING SET OPD 12MM

포토 거리센서용 마운팅 세트

E2D118

MOUNTING SET OPD 12MM

  • 클램프 장착용 전체 장착 세트
  • 쉽고 빠르고 저렴한 장착
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계
  • 장착 막대에 장착하기 위해
  • 모든 방향으로 자유롭게 이동할 수 있기 때문에 가능한 각 센서 위치
어플리케이션
디자인 클램프 마운팅
기계적 데이터
무게 [g] 121
마운팅 타입 로드 마운팅; (Ø 12 mm)
재질 고정: 스텐레스 (1.4305 / 303); 압착 실린더: 스텐레스 (1.4408); 나사: 스텐레스; 너트: 스텐레스
액세서리
구성 부품
소켓 헤드 나사: 2 x M4 x 30
비고
포장당 1 갯수
다이어그램 및 그래프