• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 기구 보호
  4. 보호 유리
  5. E21166

식품업계용 플라스틱 보호판

E21166

PLASTIC FOOD WINDOW DUALIS

식품업계용 플라스틱 보호판

E21166

PLASTIC FOOD WINDOW DUALIS

  • 오염 및 손상으로부터 전면 패널을 효과적으로 보호
  • 식음료 산업에서 프로세스의 안정성 보장
  • 충격으로부터 센서 안전하게 보호
  • 쉽고 빠르고 저렴한 장착
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계
기계적 데이터
무게 [g] 42,7
크기 [mm] 57 x 42 x 4,9
재질 하우징: 아연 주조함 흑색; 렌즈: PMMA
비고
포장당 1 갯수